Unitate acţionare supapă stepper, EKE 1P
080G0325
Intrări digitale (DI) [pc]: 2, Intrări analogice (AI) [pc]: 4, Suport senzor presiune: Măsurător de raport 0,5 – 4 V CC
080G0325
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Afișaj - opțiune | MMIGRS2 |
| Afișare frontală | nu |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Caracteristici produs | Management alarmeSemnal de capacitate de la masterSecvență dezghețareReferință ext., control temp/SHFuncții de limitareOperare manualăInstalație reversibilă cu 1 EXVMod servicePornireReferință supraîncălzireUnitate acționare supapă: referință DEPreset OD |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Unitate acţionare supapă stepper |
| Denumire produs dosar SCIP | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Control vană electronică |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 1 buc |
| Informații suplimentare | Shared power supplySignal share via hardwire |
| Instrumente de programare | Koolprog |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 4 buc |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Intrări digitale (DI) [pc] | 2 buc |
| Limbă produs | ChinezăEnglezăFrancezăGermanăItalianăPortughezăRusăSpaniolă |
| Material Description | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Notă clasificare carcasă | IP40 pentru carcasă |
| Nr senzori de temperatură | 2 |
| Nr. dosar SCIP | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
| Număr de senzori de presiune | 1 |
| Opțiune gateway | MMIMYK |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rezervă baterie [V] CC [Max] | 24 V |
| Rezervă baterie [V] CC [Min] | 18 V |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Suport senzor presiune | Măsurător de raport 0,5 – 4 V CC |
| Temp. Suport senzor | Pt 1000 |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip de comunicare | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
| Tip ieșire valvă | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
| Tip intrări analogice | Tensiune |
| Tip produs | EKE 1P |
| Utilizat pentru produs | CCMCCMTCTRETSKVS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.296 Kilogram |
| Greutate netă | 0.134 Kilogram |
| Volume | 1.96 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |