Seria MCX
080G0239
Utilizat pentru produs: Seria MCX, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 100
080G0239
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Denumire produs | CABLU |
| Denumire tip | ACCCBI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Cablu ACCCBI RJ12/JST PH: 2m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Lungime cablu [m] | 2.000 m |
| Material Description | ACCCBI Cable MMILDS RJ/JST 2m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | Seria MCX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 60 Gram |
| Greutate netă | 50 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.108 Litru |
| EAN/UPC | 5702423289844 |