Seria MCX
080G0218
Utilizat pentru produs: Seria MCX, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10
080G0218
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Controler viteză ventilator |
| Denumire produs dosar SCIP | ACCSCS - Fans speed control |
| Denumire tip | ACCSCS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 12A |
| Nr. dosar SCIP | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | Seria MCX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.535 Kilogram |
| Greutate netă | 3.235 Kilogram |
| Volume | 18.245 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |