Danfoss logo
ACCSCS - Fans speed control

Seria MCX

080G0217

Utilizat pentru produs: Seria MCX, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler viteză ventilator
Denumire produs dosar SCIPACCSCS - Fans speed control
Denumire tipACCSCS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseElectron. control accessories
Material DescriptionACCSCS Elect.Control 400VAC 8A
Nr. dosar SCIP046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0279
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsSeria MCX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.328 Kilogram
Greutate netă2.328 Kilogram
Volume6.991 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423286089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm