Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

Senzori

080G0205

Utilizat pentru produs: Seria MCX, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSenzor de temperatură
Denumire tipACCPBT
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m - I/P 10
Product lineSensing Solutions
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsSeria MCX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.02 Kilogram
Greutate netă0.019 Kilogram
Volume0.053 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423285976
Proposition 65No significant risk