Senzori
080G0202
Utilizat pentru produs: Seria MCX, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 10
080G0202
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Senzor de temperatură |
| Denumire tip | ACCPBT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Lungime cablu [m] | 3.000 m |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | Seria MCX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.036 Kilogram |
| Greutate netă | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.126 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285952 |
| Proposition 65 | No significant risk |