Danfoss logo
ACCCBI - Telephone cable

Seria MCX

080G0075

Utilizat pentru produs: Seria MCX, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Denumire tipACCCBI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieCablu con. interfaţă: 1,5m
Grupă de produseElectron. control accessories
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionACCCBI Cable, U.I. 1.5m
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsSeria MCX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută46 Gram
Greutate netă23 Gram
Volume0.195 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428171588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm