Danfoss logo
Fişă, XGE-AA01-product-details

Fişă, XGE-AA01

061H3103

Fişă, Denumire tip: XGE-AA01, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR449BR450AR513A
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăFişă DIN
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFişă
Caracteristicile
Valoare
Denumire tipXGE-AA01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseElectron. control accessories
Ieșire/fază curent max. [A]16 A
Material DescriptionXGE DIN Plug AA01 I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic061H3101
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccessory
Utilizat pentru produsXGE-AC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.027 Kilogram
Greutate netă0.02 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.069 Litru
EAN/UPC5702428275606