Fişă, XGE-AA01
061H3101
Fişă, Denumire tip: XGE-AA01, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50
061H3101
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R449BR450AR513A |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Conexiune electrică | Fişă DIN |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Fişă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire tip | XGE-AA01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Ieșire/fază curent max. [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 061H3103 |
| Servisabil | nu |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | XGE-AC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.035 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.191 Litru |
| EAN/UPC | 5702428275620 |