Danfoss logo
 OP-HGZ080D40Q - 115N0359

Optyma™, OP-HGZ080D40Q

115N0359

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]230/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiHBPMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricQ
Compressor modelMTZ080-3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]889 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]2.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HGZ080D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ080D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D40Q
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produs identic114N3309115F0359
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorN8
Tip produsOptyma™ D40
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]200 V
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersiuneD40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută176 Kilogram
Greutate netă161 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume686.4 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm