Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

Optyma™, OP-HJZ028D39E

115F0280

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiHBPMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Cod electricE
Compressor modelMTZ028-4
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]375 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]2.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HJZ028D39E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.86 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ028D39E
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorG8
Tip produsOptyma™ D39
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]460 V
Valoare SEC - climă medie415 V
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersiuneD39
Volum rezervor [L]6.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută85 Kilogram
Greutate netă73 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume428.75 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm