Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

Optyma™, OP-HJM022D49N

115F0230

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR22
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricN
Compressor modelMT022-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]200 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]2.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HJM022D49N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]355 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D49N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM022D49N
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorD8
Tip produsOptyma™ D49
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]208 V
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersiuneD49

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută69 Kilogram
Greutate netă60 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume277.2 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm