Optyma™, OP-HJZ040D20Q
115F0090
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115F0090
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Aplicații | HBPMBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Cod electric | Q |
| Compressor model | MTZ40-3 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 375 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 450 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 2.60 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-HJZ040D20Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 457 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.55 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.22 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ040D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 6.97 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HJZ040D20Q |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | J8 |
| Tip produs | Optyma™ D20 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 200 V |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versiune | D20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 93 Kilogram |
| Greutate netă | 80 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 523.688 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |