Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJZ036D20N

115F0084

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiHBPMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricN
Compressor modelMTZ36-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]375 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]2.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HJZ036D20N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.95 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.94 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D20N
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorG8
Tip produsOptyma™ D20
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]208 V
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersiuneD20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă65 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume428.75 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm