Optyma™, OP-HJM032D20G
115F0018
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50
115F0018
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 240 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | MT32-5 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 375 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 450 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 2.60 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-HJM032D20G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 457 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM032D20G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.32 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM032D20G |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Produs identic | 115F0856 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | G8 |
| Tip produs | Optyma™ D20 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versiune | D20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 85 Kilogram |
| Greutate netă | 73 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 428.75 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |