Optyma™, OP-MGZE038MTA07G
114X8061
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™
114X8061
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Bare unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Descriere | OP-MGZE038MTA07G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Family | Optyma™ |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Material Description | OP-MGZE038MTA07G |
| Model number | OP-MGZE038MTA07G |
| Nr. dosar SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tip produs | Optyma™ A07 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Versiune | A07 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 85.6 Kilogram |
| Greutate netă | 80.6 Kilogram |
| Volume | 224.87 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |