Optyma™, OP-MGZE048MTA06D
114X8008
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™
114X8008
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR407CR507A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 400/3/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Aplicații | MBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 460 V |
| Cod electric | D |
| Compressor model | MTZ028-4 |
| Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 132 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.30 A |
| Denumire produs | Bare unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Descriere | OP-MGZE048MTA06D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1/2 in |
| Family | Optyma™ |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Material Description | OP-MGZE048MTA06D (MTZ28-440V BLU) |
| Model number | OP-MGZE048MTA06D |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 3 |
| Nr. dosar SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | E3 |
| Tip produs | Optyma™ A06 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 380 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 460 V |
| Valoare SEC - climă medie | 415 V |
| Versiune | A06 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 50 Kilogram |
| Greutate netă | 45 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |