Danfoss logo
 OP-LGHE068NTA06D

Optyma™, OP-LGHE136NTA06D

114X8004

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]400/3/50
AplicațiiLBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Cod electricD
Compressor modelNTZ136-4
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]180 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.40 A
Denumire produsBare unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA SPARE-11
DescriereOP-LGHE136NTA06D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
FamilyOptyma™
Caracteristicile
Valoare
Fază3
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Material DescriptionOP-LGHE136NTA06D (NTZ136-440V BLU)
Model numberOP-LGHE136NTA06D
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)3
Nr. dosar SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Număr de ventilatoare2
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorH3
Tip produsOptyma™ A06
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]460 V
Valoare SEC - climă medie415 V
VersiuneA06

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută125 Kilogram
Greutate netă105 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428560795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm