Danfoss logo
OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

Optyma™, OP-MGRN242MTA02E

114X5754

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Cod electricE
Compressor modelMTZ144-4
Conexiune linie lichid [in]5/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]390 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]1.78 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]10700 m³/h
Denumire produsBare unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA A02 J7
DescriereOP-MGRN242MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]560.000 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.07 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]222 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]837.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]1500.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA130 A
Lungime [mm]870.0 mm
Material DescriptionOP-MGRN242MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)20.08 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC40.46 A
Model numberOP-MGRN242MTA02E
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
Număr de ventilatoare2
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]85 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tensiune 50Hz [V]360 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]440 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Tip condensatorJ7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorCowl
Tip produsOptyma™ A02
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]360 V
Valoare SEC - climă medie440 V
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiuneA02
Volum rezervor [L]14.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută209.7 Kilogram
Greutate netă180 Kilogram
Volume1737.89 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428562911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm