Optyma™, OP-MCRN086MTA02E
114X5737
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5737
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR452AR513AR449AR448AR407FR407CR407AR134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 400/3/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | CEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cod electric | E |
| Compressor model | MTZ050-4 |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 220 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.97 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA A02 G7 |
| Descriere | OP-MCRN086MTA02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.48 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 65 W |
| Înălțime totală [mm] | 837.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime [mm] | 1200.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 47 A |
| Lungime [mm] | 800.0 mm |
| Material Description | OP-MCRN086MTA02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 6.99 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 13.22 A |
| Model number | OP-MCRN086MTA02E |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Nr. dosar SCIP | dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 84 dBA |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tensiune 50Hz [V] | 360 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 440 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tip condensator | G7 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip hotă/grilaj ventilator | Cowl |
| Tip produs | Optyma™ A02 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 360 V |
| Valoare SEC - climă medie | 440 V |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Versiune | A02 |
| Volum rezervor [L] | 7.3 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 122 Kilogram |
| Greutate netă | 112 Kilogram |
| Volume | 119.325 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |