Optyma™, OP-MCMC068MTA02E
114X5443
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™
114X5443
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 400/3/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | CEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cod electric | E |
| Compressor model | MT040-4 |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 160 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 240 W |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.73 A |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 1.06 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Descriere | OP-MCMC068MTA02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 400.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Înălțime totală [mm] | 605.0 mm |
| Lățime [mm] | 630.00 mm |
| Lungime [mm] | 650 mm |
| Material Description | OP-MCMC068MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MCMC068MTA02E |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Nr. dosar SCIP | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 7.1 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 50Hz [V] | 400 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 400 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tip condensator | E4 |
| Tip produs | Optyma™ A02 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 400 V |
| Valoare SEC - climă medie | 400 V |
| Versiune | A02 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 56.8 Kilogram |
| Greutate netă | 51.8 Kilogram |
| Volume | 372.154 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |