Danfoss logo
OP-MCZC068MTA02E - OP-MCMD054MTA02D/G

Optyma™, OP-MCMD054MTA02G

114X5214

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR22
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricG
Compressor modelMT032-5
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]160 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.73 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.06 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]3150 m³/h
Denumire produsBare unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA A02 E4
DescriereOP-MCMD054MTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]400.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]605.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]630.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]650.0 mm
Material DescriptionOP-MCMD054MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.72 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC20 A
Model numberOP-MCMD054MTA02G
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP1be0bd03-e3be-4828-90c5-78e2d4ca73c8
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]75 dBA
RLA14.3 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
TehnologicReciprocating
Tensiune 50Hz [V]230 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]230 V
Tensiune 50Hz nom. max. [V]230 V
Tensiune 60Hz nom. max. [V]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorE4
Tip produsOptyma™ A02
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]230 V
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiuneA02

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută71.5 Kilogram
Greutate netă64 Kilogram
Volume381.323 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162526347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm