Optyma™, OP-LGQC096NTA02D
114X5084
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Înlocuire recomandată: 114X5766
114X5084
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR452AR507A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 400/3/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Aplicații | LBP |
| Aprobare | CEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cod electric | D |
| Compressor model | NTZ096-4 |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 68 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.14 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2100 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA A02 E3 |
| Descriere | OP-LGQC096NTA02D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 300.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 442.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime [mm] | 800.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.83 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lungime [mm] | 600 mm |
| Material Description | OP-LGQC096NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 10.1 A |
| Model number | OP-LGQC096NTA02D |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 3 |
| Nr. dosar SCIP | b6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 84 dBA |
| RLA | 7.2 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 50Hz [V] | 400 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 400 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 400 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 400 V |
| Tip condensator | E3 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip produs | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 400 V |
| Valoare SEC - climă medie | 400 V |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Versiune | A02 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 68 Kilogram |
| Greutate netă | 50.8 Kilogram |
| Volume | 374.616 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |