Optyma™, OP-MGZD171MTA02D
114X5057
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Înlocuire recomandată: 114X5750
114X5057
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 400/3/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cod electric | D |
| Compressor model | MTZ100-4 |
| Conexiune linie lichid [in] | 5/8 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 480 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 740 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.98 A |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 1.17 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 8200 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA A02 M3 |
| Descriere | OP-MGZD171MTA02D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime totală [mm] | 671.0 mm |
| Lățime [mm] | 1200.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lungime [mm] | 800 mm |
| Material Description | OP-MGZD171MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 22 A |
| Model number | OP-MGZD171MTA02D |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 3 |
| Nr. dosar SCIP | 59dfc86e-253e-490b-b931-0430596b4bd0 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 85 dBA |
| RLA | 15.7 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 50Hz [V] | 400 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 400 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 400 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 400 V |
| Tip condensator | M3 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip produs | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 400 V |
| Valoare SEC - climă medie | 400 V |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Versiune | A02 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 156.5 Kilogram |
| Greutate netă | 149 Kilogram |
| Volume | 975.24 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |