Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

Optyma™, OP-LCHC004

114X1208

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Compressor modelTL4CLX
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]27 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]24 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.19 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.17 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]420 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-LCHC004TLA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune lamă ventilator [mm]200.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]5 W
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]5 W
Material DescriptionOP-LCHC004TLA00G
Model numberOP-LCHC004
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]56 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicReciprocating
Tensiune 50Hz [V]220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Tip condensatorBG_2
Tip produsOptyma™ A00
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersiuneA00

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13.75 Kilogram
Greutate netă13 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume53.918 Litru
EAN/UPC5702428565738