Danfoss logo
 OP-LGHC0601UWF300Q OP-LGHC0751UWF300Q

Optyma™, OP-LGHC0751UWF300Q

114N6744

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404A
Alimentare cu energie compresor [V]230/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Aplicație AWEFIndoor
AplicațiiLBP
AprobareUL listed
Aprobat ULYes
AWEF afișatYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricQ
Compressor modelNTZ271-3LR1
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.97 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-LGHC0751UWF300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]1 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Faze compresor3
Faze ventilator1
Frecvență [Hz]60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LGHC0751UWF300Q NTZ271A3LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC53 A
Model numberOP-LGHC0751UWF300Q
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Nume fișier aprobare79S0
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA40.4 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tensiune 60Hz [V]230 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Tip condensatorM3
Tip hotă/grilaj ventilatorGrill
Tip produsOptyma™ WF
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]200 V
VersionDescriptionWF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil
VersiuneWF
Volum rezervor [L]17.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută210 Kilogram
Greutate netă194 Kilogram
Volume644.16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428388320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm