Danfoss logo
OP-LGZC0601UWF300R OP-LGZC0751UWF300R

Optyma™, OP-LGHC0601UWF300R

114N6742

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404A
Alimentare cu energie compresor [V]460/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Aplicație AWEFIndoor
AplicațiiLBP
AprobareUL listed
Aprobat ULYes
AWEF afișatYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Cod electricR
Compressor modelNTZ215-4LR1
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]311 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.50 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-LGHC0601UWF300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]1 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]457.000 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Caracteristicile
Valoare
Faze compresor3
Faze ventilator1
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]250 W
Material DescriptionOP-LGHC0601UWF300R NTZ215A4LR1A
MCC21 A
Model numberOP-LGHC0601UWF300R
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Nume fișier aprobare79S0
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA15.9 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tensiune 60Hz [V]460 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]460 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]460 V
Tip condensatorM3
Tip produsOptyma™ WF
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]460 V
VersiuneWF
Volum rezervor [L]17.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută219.54 Kilogram
Greutate netă190.9 Kilogram
Volume644.16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428388337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm