Optyma™, OP-HGZC0900UWJ300Q
114N3628
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3628
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Aplicație AWEF | Indoor |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | UL listed |
| Aprobare rezervor | ASME |
| Aprobat UL | Yes |
| AWEF afișat | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Cod electric | Q |
| Compressor model | MTZ100-3 |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 688 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 4.40 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 13400 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-HGZC0900UWJ300Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 559 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 559.000 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.02 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 550 W |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 874.0 mm |
| Lățime [mm] | 871.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lungime [mm] | 1499.0 mm |
| Material Description | OP-HGZC0900UWJ300Q MTZ100-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 16.14 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 38.2 A |
| Model number | OP-HGZC0900UWJ300Q |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 27.5 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune 60Hz [V] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tip condensator | P3 |
| Tip produs | Optyma™ WJ |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 200 V |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Versiune | WJ |
| Volum rezervor [L] | 20.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 249.1 Kilogram |
| Greutate netă | 244.09 Kilogram |
| Volume | 1139.265 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |