Danfoss logo
OP-HGZC0700UWJ300Q

Optyma™, OP-HGZC0700UWJ300Q

114N3626

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]230/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Aplicație AWEFIndoor
AplicațiiMBP
AprobareUL listed
Aprobare rezervorASME
Aprobat ULYes
AWEF afișatYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricQ
Compressor modelMTZ080-3
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.97 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HGZC0700UWJ300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]7/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamilyOptyma™
Fază3
Faze ventilator1
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.78 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]671.0 mm
Lățime [mm]800.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]1199.0 mm
Material DescriptionOP-HGZC0700UWJ300Q MTZ80-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.4 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC35.4 A
Model numberOP-HGZC0700UWJ300Q
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA26.9 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune 60Hz [V]230 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Tip condensatorN3
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorGrill
Tip produsOptyma™ WJ
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]200 V
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VersiuneWJ
Volum rezervor [L]17.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută163 Kilogram
Greutate netă146 Kilogram
Volume645.234 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428802635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm