Danfoss logo
OP-HCZC0150UWJ300R OP-HCZC0200UWJ300R

Optyma™, OP-HCZC0200UWJ300R

114N3606

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]460/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Aplicație AWEFIndoor
AplicațiiMBP
AprobareUL listed
Aprobare rezervorUL
Aprobat ULYes
AWEF afișatYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Cod electricR
Compressor modelMTZ022-4
Conexiune linie lichid [in]3/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]290 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]2900 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HCZC0200UWJ300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]356 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]1/2 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]356.000 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.03 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]150 W
Înălțime totală [mm]462.0 mm
Lățime [mm]640.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]508.0 mm
Material DescriptionOP-HCZC0200UWJ300R MTZ22-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC5.4 A
Model numberOP-HCZC0200UWJ300R
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA3.8 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune 60Hz [V]460 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]460 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]460 V
Tip condensatorTAL 4
Tip produsOptyma™ WJ
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]460 V
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VersiuneWJ
Volum rezervor [L]4.2 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută73 Kilogram
Greutate netă66.36 Kilogram
Volume134.074 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428586337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm