Danfoss logo
OP-HRX038D40Q

Optyma™, OP-HRX038D40Q

114N3379

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Alimentare cu energie compresor [V]230/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiHBPMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricQ
Compressor modelMLZ038-2
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]3.60 A
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HRX038D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Faze compresor3
Faze ventilator1
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.87 kW
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU038D40Q MLZ038T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.16 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.78 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HRX038D40Q
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicScroll
Tip condensatorN8
Tip produsOptyma™ D40
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]200 V
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersiuneD40
Volum rezervor [L]10.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută183 Kilogram
Greutate netă167 Kilogram
Volume707.9 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428874304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm