Optyma™, OP-LGH215D40R
114N3361
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3361
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 460/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Aplicații | LBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 460 V |
| Cod electric | R |
| Compressor model | NTZ215-4 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 720 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 1.80 A |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-LGH215D40R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 457 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Faze compresor | 3 |
| Faze ventilator | 1 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 6.65 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LGZ215D40R NTZ215A4LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LGH215D40R |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | N8 |
| Tip produs | Optyma™ D40 |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 460 V |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
| Versiune | D40 |
| Volum rezervor [L] | 14.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 203 Kilogram |
| Greutate netă | 186 Kilogram |
| Volume | 707.9 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |