Optyma™, OP-LJZ068D40G
114N3350
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114N3350
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR507A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | LBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | NTZ068-5 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 285 W |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 1.20 A |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-LJZ068D40G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 355 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Faze compresor | 1 |
| Faze ventilator | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LJZ068D40G NTZ068A5LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ068D40G |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | D8 |
| Tip produs | Optyma™ D40 |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 230 V |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
| Versiune | D40 |
| Volum rezervor [L] | 3.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 92 Kilogram |
| Greutate netă | 76 Kilogram |
| Volume | 221.499 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |