Optyma™, OP-HGZ064D32Q
114N3298
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™
114N3298
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Aplicații | HBPMBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Cod electric | Q |
| Compressor model | MTZ064-3 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 450 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 3.60 A |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-HGZ064D32Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 457 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Faze compresor | 3 |
| Faze ventilator | 1 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Material Description | OP-HGZ064D32Q MTZ64-3VM |
| Model number | OP-HGZ064D32Q |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | N8 |
| Tip produs | Optyma™ D32 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 200 V |
| Versiune | D32 |
| Volum rezervor [L] | 10.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 142 Kilogram |
| Greutate netă | 125 Kilogram |
| Volume | 686.4 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |