Danfoss logo
 OP-MCNC0050RWA000B​

Optyma™, OP-MCNC0050RWA002B

114N2118

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR290
Alimentare cu energie compresor [V]115/1/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]115/1/60
AplicațiiMBPLBP
AprobareUL Recognized
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată18
Clasificarea pierderilor de fluid115 V
Cod electricB
Compressor modelNLY12NRb
Conexiune linie lichid [in]7/64 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]30 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.70 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]830 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-MCNC0050RWA002B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru racord de aspirație [mm]7.94 mm
Diametru ventilator [mm]254 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/16 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]254.000 mm
FamilyOptyma™
Caracteristicile
Valoare
Fază1
Faze compresor1
Faze ventilator1
Formatul ambalajuluiMulti pack
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]30 W
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0050RWA002B​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0050RWA002B
Număr de ventilatoare1
Product lineCondensing Units
RLA5.5 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]115 V
Tip condensatorBM72
Tip de racordSolder
Tip produsOptyma™ WA
Utilizare segmentLow Back PressureMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]95 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]135 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]115 V
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
VersiuneWA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută24.84 Kilogram
Greutate netă23.95 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume43.836 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm