Optyma™, OP-HCGC0075RWB000B
114N2027
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™
114N2027
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 115/1/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Aplicații | HBPMBP |
| Aprobare | UL Recognized |
| Aprobare rezervor | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 115 V |
| Cod electric | B |
| Compressor model | J6220Z1 |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/4 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 150 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 1.35 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 1480 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-HCGC0075RWB000B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 305.000 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Faze compresor | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Faze ventilator | 1 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 50 W |
| Înălțime totală [mm] | 340.0 mm |
| Lățime [mm] | 429.00 mm |
| Lungime [mm] | 483.0 mm |
| Material Description | OP-HCGC0075RWB000B NJ6220Z |
| Model number | OP-HCGC0075RWB000B |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Nume fișier aprobare | 52L3 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 134 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 60Hz [V] | 115 V |
| Tensiune 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max] | 115 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Tip condensator | BM72 |
| Tip produs | Optyma™ WB |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 115 V |
| Versiune | WB |
| Volum rezervor [L] | 1.7 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 45.4 Kilogram |
| Greutate netă | 42.5 Kilogram |
| Volume | 71.062 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428391450 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |