Danfoss logo
SC15CNXN0

Optyma™, SC15CNXN0

114F4502

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR290
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Compressor modelSC15CNX
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]55 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]53 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.39 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.35 A
Denumire produsBare unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
DescriereSC15CNXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Înălțime totală [mm]296.0 mm
Lățime [mm]331.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]451.0 mm
Material DescriptionSC15CNXN0 - R290 PROPAN 220V/50HZ
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC15CNXN0
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorBG_4/5
Tip produsOptyma™ N0
Utilizare segmentLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersiuneN0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută21.8 Kilogram
Greutate netă20.6 Kilogram
Volume73.008 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428566360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm