Danfoss logo
TL4CNXN0

Optyma™, TL4CNXN0

114F1508

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Refrigeration MT; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR290
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid253 V
Cod de configurareSingle
Cod electricG
Conexiune linie lichid [in]1/4 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]27 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]24 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.19 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.17 A
Denumire produsBare unit
DescriereTL4CNXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1/4 in
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Înălțime totală [mm]197.0 mm
Lățime [mm]273.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]410.0 mm
Material DescriptionTL4CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL4CNXN0
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicCondensing units Reciprocating
Tensiune 50Hz [V]207 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]253 V
Tip condensatorBG_1
Tip produsOptyma™ N0
Utilizare segmentRefrigeration MTLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]207 V
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersiuneN0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.8 Kilogram
Greutate netă12.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume52.5 Litru
EAN/UPC5702428566513