Danfoss logo
 OP-LCNC006NYA11G

Optyma™, OP-LCNC006NUA11G

114F0204

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR290
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid253 V
Cod electricG
Compressor modelNUT60CAe
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]10 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.12 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]231 m³/h
Denumire produsBare unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
DescriereOP-LCNC006NUA11G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]200 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm]200.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC006NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC006NUA11G
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune 50Hz [V]207 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]253 V
Tip condensatorBG_2
Tip hotă/grilaj ventilatorGrill
Tip produsOptyma™ A11
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]207 V
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
VersiuneA11

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută19.55 Kilogram
Greutate netă17 Kilogram
Volume69.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428567015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm