Danfoss logo
 SC21CLXT0

Optyma™, SC21CLXT0

114E4003

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Înlocuire recomandată: 114E2648

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Cod înlocuire114E2648
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]55 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]53 W
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.39 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.35 A
Denumire produsBare unit
DescriereSC21CLXT0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Fază1
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21CLXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21CLXT0
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip condensatorBG_4/5
Tip produsOptyma™ T0
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
VersiuneT0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.758 Kilogram
Greutate netă23.758 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume73.71 Litru
EAN/UPC5702428570145