Danfoss logo
OP-SC21CLXT0

Optyma™, OP-SC21CLXT0

114E2646

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid253 V
Cod electricG
Compressor modelSC21CL
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]29 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.18 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]1150 m³/h
Denumire produsBare unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
DescriereOP-SC21CLXT0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]300 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm]300.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]14 W
Înălțime totală [mm]348.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]445.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]610 mm
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC21CLXT0
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA4 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune 50Hz [V]207 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]253 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]253 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Tip condensatorBG_6
Tip hotă/grilaj ventilatorGrill
Tip produsOptyma™ T0
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]207 V
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
VersiuneT0
Volum rezervor [L]1.1 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută36 Kilogram
Greutate netă23 Kilogram
Volume143.616 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428570220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm