Optyma™, OP-SC18CLXT0
114E2644
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2644
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR507A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | LBP |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 253 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | SC18CL |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 13 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.18 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-SC18CLXT0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 254 mm |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 254.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 17 W |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime totală [mm] | 296.0 mm |
| Lățime [mm] | 328.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lungime [mm] | 513.0 mm |
| Material Description | OP-SC18CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC18CLXT0 |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 3.9 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune 50Hz [V] | 207 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tip condensator | BG_4/5 |
| Tip hotă/grilaj ventilator | Grill |
| Tip produs | Optyma™ T0 |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 207 V |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Versiune | T0 |
| Volum rezervor [L] | 1.1 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 26.45 Kilogram |
| Greutate netă | 23 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 63.032 Litru |
| EAN/UPC | 5702428570244 |