Optyma™, OP-SC12/12CLXT2
114E2642
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2642
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | LBP |
| Aprobare | CEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobare rezervor | CEEAC |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | SC12/12CP |
| Conexiune linie lichid [in] | 5/16 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 23 W |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.48 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-SC12/12CLXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 300 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1/2 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 300.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 14 W |
| Înălțime totală [mm] | 347.0 mm |
| Lățime [mm] | 445.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lungime [mm] | 613.0 mm |
| Material Description | OP-SC12/12CLXT2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC12/12CLXT2 |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 6.2 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune 50Hz [V] | 230 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tip condensator | BG_7 |
| Tip hotă/grilaj ventilator | Cowl |
| Tip produs | Optyma™ T2 |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 230 V |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Versiune | T2 |
| Volum rezervor [L] | 1.7 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 49 Kilogram |
| Greutate netă | 42 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 143 Litru |
| EAN/UPC | 5702428570251 |