Danfoss logo
OP-NL08CLXT2

Optyma™, OP-NL08CLXT2

114E2640

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid253 V
Cod electricG
Compressor modelNL8.4CLX
Conexiune linie lichid [in]1/4 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]15 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.19 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]518 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-NL08CLXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]230 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/16 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]230.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]10 W
Caracteristicile
Valoare
Înălțime totală [mm]256.0 mm
Lățime [mm]318.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]444.0 mm
Material DescriptionOP-NL08CLXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08CLXT2
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA2.5 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune 50Hz [V]207 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]253 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]253 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Tip condensatorBG_3
Tip hotă/grilaj ventilatorGrill
Tip produsOptyma™ T2
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]207 V
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VersiuneT2
Volum rezervor [L]1.1 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută19.5 Kilogram
Greutate netă19 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume58.24 Litru
EAN/UPC5702428570275