Danfoss logo
 Twin compressors drawing

Optyma™, SC15/15MFXT2

114E2627

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR513A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCEEAC
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricG
Compressor modelSC15/15G
Conexiune linie lichid [in]5/16 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]23 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.48 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]900 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSC15/15MFXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]300 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]1/2 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]300.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]14 W
Înălțime totală [mm]347.0 mm
Lățime [mm]445.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]613.0 mm
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC15/15MFXT2
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA6.2 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune 50Hz [V]230 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorBG_7
Tip hotă/grilaj ventilatorCowl
Tip produsOptyma™ T2
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]230 V
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VersiuneT2
Volum rezervor [L]1.7 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută48.5 Kilogram
Greutate netă42 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume152.49 Litru
EAN/UPC5702428570367