Optyma™ Slim, LJJM0200UWH000N
114N6132
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6132
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR452AR454CR455A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Aplicații | LBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 220 V |
| Cod electric | N |
| Compressor model | NTZ068-1 |
| Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 170 W |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 1.20 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Descriere | LJJM0200UWH000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 350 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 350.000 mm |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fază | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.76 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | LJJM0200UWH000N NTZ068-1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LJJM0200UWH000N |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 110 V |
| Tip condensator | D8 |
| Tip hotă/grilaj ventilator | Grill |
| Tip produs | Optyma™ Slim WH |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 208 V |
| VersionDescription | WH : WG + suction accumulator for LBP models |
| Volum rezervor [L] | 3.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 96 Kilogram |
| Greutate netă | 81 Kilogram |
| Volume | 197.426 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |