Optyma™ Slim, OP-HRXM1000UWK000Q
114N3593
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3593
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | UL listed |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Cod electric | Q |
| Compressor model | MLZ076T2A |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 600 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 2.80 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 1400 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Descriere | OP-HRXM1000UWK000Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 600 mm |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 600.000 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fază | 3 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Faze compresor | 3 |
| Faze ventilator | 1 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 13.2 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 600 W |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM1000UWK000QMLZ076T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 21.06 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HRXM1000UWK000Q |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tip condensator | Q8 |
| Tip produs | Optyma™ Slim WK |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 208 V |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 287 Kilogram |
| Greutate netă | 269 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1240.962 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |