Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-HNXM0300UWK000N

114N3579

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR448AR449AR134aR404AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiMBP
AprobareUL listed
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricN
Compressor modelMLZ021T1A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.97 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]4600 m³/h
Denumire produsPackage unit
DescriereOP-HNXM0300UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamilyOptyma™ Slim
Fază1
Caracteristicile
Valoare
Faze compresor1
Faze ventilator1
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.69 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0300UWK000NMLZ021T1A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.99 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HNXM0300UWK000N
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorG8
Tip produsOptyma™ Slim WK
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]208 V
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersiuneWK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută115 Kilogram
Greutate netă103 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume295.433 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm