Optyma™ Slim, OP-HRXM0700UWG000R
114N3520
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3520
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 460/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Aplicație AWEF | Outdoor |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | UL listed |
| Aprobare rezervor | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| AWEF afișat | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 460 V |
| Cod electric | R |
| Compressor model | MLZ048T4A |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 311 W |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 1.50 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Descriere | OP-HRXM0700UWG000R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 145 mm |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 457.000 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.52 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 373 W |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM0700UWG000R MLZ048T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Model number | OP-HRXM0700UWG000R |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 10.3 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune 60Hz [V] | 440 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max] | 480 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 440 V |
| Tip condensator | N8 |
| Tip produs | Optyma™ Slim WG |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 440 V |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Versiune | WG |
| Volum rezervor [L] | 10.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 288 Kilogram |
| Greutate netă | 270 Kilogram |
| Volume | 743.522 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |