Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

Optyma™ Slim, OP-HRXM0600UWG000R

114N3519

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]460/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Aplicație AWEFOutdoor
AplicațiiMBP
AprobareUL listed
Aprobare rezervorUL
Aprobat ULYes
AWEF afișatYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Cod electricR
Compressor modelMLZ045T4A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]311 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.50 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]9200 m³/h
Denumire produsPackage unit
DescriereOP-HRXM0600UWG000R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]145 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm]457.000 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyOptyma™ Slim
Fază3
Frecvență [Hz]60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.05 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]373 W
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0600UWG000R MLZ045T4A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.81 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Model numberOP-HRXM0600UWG000R
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
RLA9.6 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune 60Hz [V]440 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]480 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]440 V
Tip condensatorN8
Tip produsOptyma™ Slim WG
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]440 V
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VersiuneWG
Volum rezervor [L]10.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută185 Kilogram
Greutate netă167 Kilogram
Volume743.522 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424056322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm